A048-10-018

Dati tecnici
Massa da frenare25.0 [kg]
Ø carcassa deceleratore10.4 [mm]
Lunghezza carcassa deceleratore78.1 [mm]
Ø stelo del pistone deceleratore1.5 [mm]
Raccordo carcassa deceleratoreSenza raccordo
Raccordo stelo del pistone deceleratoreTestina sferica
Corsa libera
Lunghezza ruota libera5.0 [mm]
Punto di virata deceleratore21.0 [mm]
Tolleranza punto di virata deceleratore+4/-3 [mm]
Tempo di chiusura deceleratore1.0 [s]
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore+0.3/-0.2 [s]
Colore carcassa deceleratoreGrigio RAL7016
Colore coperchio deceleratoreGrigio RAL7035