A070-15-005
Ammortizzatore ad aria
Serie Quieto
Dati tecnici
Massa da frenare | 60.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 15.5 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 118.7 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Finestra |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testina sferica |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 41.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +9/-8 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 1.9 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.6/-0.5 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download