E050-10-003
Dispositivo di autochiusura
Serie Retro 2
Dati tecnici
Massa da frenare | 25.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 10.0 [mm] |
Tecnologia | Attrito |
Lunghezza totale massima | 201.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Grigio RAL7042 |
Ø fori SEZ | 3.5 [mm] |
Larghezza SEZ | 10.4 [mm] |
Altezza SEZ | 18.5 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download