E050-10-025

Dispositivo di autochiusura
Serie Retro 2

Dati tecnici
Massa da frenare25.0 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'interno
Corsa libera
Lunghezza ruota libera10.0 [mm]
TecnologiaAttrito
Lunghezza totale massima201.0 [mm]
Colore carcassa SEZGrigio RAL7035
Colore leva di bloccaggio SEZGrigio RAL7042
Ø fori SEZ3.5 [mm]
Larghezza SEZ10.4 [mm]
Altezza SEZ18.5 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo S