E100-08-158

Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Doppio 100

Dati tecnici
Massa da frenare120.0 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'interno su entrambi i lati
Corsa libera
Lunghezza ruota libera10.0 [mm]
TecnologiaDefined Comfort
Lunghezza totale massima382.0 [mm]
Colore carcassa SEZGrigio RAL7035
Colore leva di bloccaggio SEZGrigio RAL7035
Ø fori SEZ4.2 [mm]
Larghezza SEZ16.4 [mm]
Altezza SEZ28.0 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo B