E050-08-236
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Doppio 50
Dati tecnici
Massa da frenare | 50.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'interno su entrambi i lati |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Defined Comfort |
Lunghezza totale massima | 237.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Naturale |
Ø fori SEZ | 4.2 [mm] |
Larghezza SEZ | 12.2 [mm] |
Altezza SEZ | 17.8 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo A |
Download
Foglio dati PDF
Download