E110-15-137

Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Forte 2.0

Dati tecnici
Massa da frenare35.0 [kg]
Direzione operativaCon chiusura verso l'interno
Corsa libera
Lunghezza ruota libera15.0 [mm]
TecnologiaAttrito
Lunghezza totale massima326.0 [mm]
Colore carcassa SEZGrigio RAL7035
Colore leva di bloccaggio SEZNero RAL9005
Ø fori SEZ3.5 [mm]
Larghezza SEZ16.0 [mm]
Altezza SEZ22.8 [mm]
Versione della leva di bloccaggio SEZTipo A