Expired model GEP1602
Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1600
Benefici nel dettaglio
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Guida
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)