Expired model GED1302
Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1300
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP40
- I/O digitale
Dati tecnici
Corsa per ganascia | 2 [mm] |
Forza di presa in chiusura (regolabile) mass. | 140 [N] |
Forza di presa in apertura (regolabile) mass | 140 [N] |
Tempo di chiusura | 0.2 [s] |
Tempo di apertura | 0.2 [s] |
Ripetibilità +/- | 0.1 [mm] |
Tensione | 24 [V] |
Corrente max. regolabile tramite potenziometro | 140 [mA] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.25 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore