Expired model GPP1116CO-00-A

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP1000

Dati personali
Contatto
Azienda
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia16 [mm]
Forza di serraggio in direzione della presa, minima100 [N]
Tempo di traslazione in direzione di presa30 [ms]
Tempo di ritorno a molla100 [ms]
Peso proprio della ganascia montata max.0.1 [kg]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio2 ... 6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Volume d'aria per ciclo5.6 [cm³]
Protezione di IEC 60529IP30
Peso0.20 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  2. Griffe intermedie
    incl. materiale di fissaggio in dotazione
  3. Scanalatura di rilevamento integrata
    fissaggio sensori magnetici
  4. Carcassa leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cilindro pneumatico a semplice effetto
    ritorno a molla
  6. Vite di trascinamento ganasce
    per la modifica della posizione di sicurezza della pinza
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Ganascia
    per il collegamento della griffa intermedia o di una ganascia individuale mediante le boccole di centraggio