LWR50L-24-00006-A
Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Dati tecnici
Comando | IO-Link |
Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.4 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Tipo di Azionamento | pneumatici |
Corsa per ganascia | 3 [mm] |
Forza di presa in apertura | 1080 [N] |
Forza di presa min. assicurata dalla molla | 280 [N] |
Numero di cicli mass. | 250 [cicli/min] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 85 [mm] |
Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
Pressione di esercizio | 4 ... 7 [bar] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Volume d'aria per ciclo | 24 [cm³] |
Tecnologia valvole integrata | Sì |
Rilevamento della posizione | integrato |
Rilevamento della posizione con dati di processo | Sì |
Tensione | 24 [V] |
Corrente assorbita mass. | 0.10 [A] |