LWR50L-25-00005-A

Match - End-of-Arm-Ecosystem
Serie LWR

  • Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
  • Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
  • Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
  • Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
  • Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
  • Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
  • Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
aggiungi al carrello richieste aggiungi al confronto
Dati tecnici
ComandoIO-Link
Temperatura di esercizio+5 ... +50 [°C]
Protezione di IEC 60529IP40
Peso0.85 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse in X, Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse in Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento durante l'accoppiamento max. in X,Y1.0 [mm]
Adatto per la serieLWR50F-xx-03/04/05
Tipo di Azionamentopneumatiche
Corsa per ganascia3 [mm]
Forza di presa in chiusura2240 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla620 [N]
Numero di cicli mass.230 [cicli/min]
Peso proprio della ganascia montata max.0.4 [kg]
Lunghezza ganascia mass.85 [mm]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Volume d'aria per ciclo43 [cm³]
Tecnologia valvole integrata
Rilevamento della posizioneintegrato
Rilevamento della posizione con dati di processo
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.0.10 [A]