LWR50L-26-00002-A

Match - End-of-Arm-Ecosystem
Serie LWR

  • Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
    Grazie ai magneti retrattili, il vostro pezzo viene tenuto in modo sicuro anche in caso di caduta di pressione
  • Piastra di contatto che aumenta il coefficiente di attrito
    Elevata dinamica nella vostra applicazione e protezione del pezzo garantite dagli o-ring facili da sostituire
  • Forza adesiva residua sotto 1N
    La superficie di contatto demagnetizzata assicura un posizionamento sicuro del vostro pezzo
aggiungi al carrello richieste aggiungi al confronto
Dati tecnici
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Protezione di IEC 60529IP40
Peso0.6 [kg]
Alimentazione elettricaintegrato
Corsa di serraggio1 [mm]
Ripetibilità nell'asse in X, Y0,05 [mm]
Ripetibilità nell'asse in Z0,05 [mm]
Forza di serraggio50 [N]
Disassamento durante l'accoppiamento max. in X,Y1.0 [mm]
Adatto per la serieLWR50F
Forza adesiva mass.65 [N]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Volume d'aria per ciclo9 [cm³]