PSH08X10-A


Serie PSH

Disponibili per M8-M36 (a eccezione di M16, M22 e M27)
Oltre alle caratteristiche della boccola d'arresto, la boccola d'arresto sensore offre un sensore dei prossimità induttivo integrato, molto compatto, per il rilevamento della posizione di fine corsa della corsa di ammortizzazione. L'utilizzo della boccola d'arresto sensore presuppone l'utilizzo di un deceleratore idraulico industriale con testina in acciaio o in plastica (guarnizione di tenuta a soffietto esclusa).
Sensore di prossimità induttivo, dispositivo di chiusura PNP (NO), cavo PUR 2 m, tipo di protezione IP65.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda dati separata.

Dati tecnici
FilettoM8
Peso25 [g]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH