TPC-AS41X41M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo48 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo1440 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza63 [J]
Corsa mass.21 [mm]
Altezza H alla corsa=041 [mm]
Diametro di corsa=041 [mm]
Diametro di corsa=mass.55 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
Peso63 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH