TPC-AS57X65H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo374 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo11220 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza468 [J]
Corsa mass.27 [mm]
Altezza H alla corsa=057 [mm]
Diametro di corsa=065 [mm]
Diametro di corsa=mass.82 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
Peso152 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH