Connessione per vuoto
Serie KE

  • Particolarità
    Soluzione completa per un´installazione puì semplice Tecnica di valore integrata e monitoraggio del vuoto Ampia spetto di prestazione e rendimento Valvola di aspirazione aperta in assenza di corrente Interruttore del vuoto elettronico (KE15NOE, KE25NOE) Interruttore del vuoto digitale (KE15NOD, KE25NOD)
Dimensione installazione: KEM10
N° ordineDiametro ugelloRendimento del vuotoForza di aspirazione mass.
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
Dimensione installazione: KE15
N° ordineDiametro ugelloRendimento del vuotoForza di aspirazione mass.
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
Dimensione installazione: KE25
N° ordineDiametro ugelloRendimento del vuotoForza di aspirazione mass.
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]