KE25NOD

Connessione per vuoto
Serie KE

  • Particolarità
    Soluzione completa per un´installazione puì semplice Tecnica di valore integrata e monitoraggio del vuoto Ampia spetto di prestazione e rendimento Valvola di aspirazione aperta in assenza di corrente Interruttore del vuoto elettronico (KE15NOE, KE25NOE) Interruttore del vuoto digitale (KE15NOD, KE25NOD)
Dati tecnici
Diametro ugello2.5 [mm]
Rendimento del vuoto85 [%]
Forza di aspirazione mass.161 [l/min]
Forza di aspirazione mass.9.7 [m³/h]
Consumo d‘aria succhiare310 [l/min]
Consumo d‘aria succhiare18.6 [m³/h]
Consumo d‘aria scarico200 [l/min]
Livello di pressione acustica (aspirato)72 [db(A)]
Livello di pressione acustica carico82 [db(A)]
Tubo Ø interno consigliato aria compressa6 [mm]
Tubo Ø interno consigliato vuoto9 [mm]
Temperatura di esercizio0 ... +45 [°C]
Peso0.49 [kg]