VIP8

Connessione per vuoto
Serie VIP

  • Nota
    Manometto VM62, adatto per VIP4 - VILP16, (non incluso nella fornitura)
Dati tecnici
Rendimento del vuoto a 4 bar90 [%]
Consumo d‘aria per minuto126
Volume del vuoto320
Pressione di esercizio4 ... 7 [bar]
Livello di pressione acustica carico65 [db(A)]
Livello di pressione acustica (aspirato)50 [db(A)]
Temperatura di esercizio-20 ... +80 [°C]
AG1/2"
Quota B67 [mm]
Quota C29 [mm]
Quota D182 [mm]
Quota E34 [mm]
Peso0.7 [kg]