Coperchio
Serie SO-111
- Per copriere le estremità laterali dei profili
Dimensione installazione: SO-111
N° ordine | Quota A | Quota B | |
---|---|---|---|
SO-11110020 | 10 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | |
SO-11140040 | 40 [mm] | 40 [mm] |