SO-43120090

Dita di presa
Serie SO-431

  • Angolo di rotazione 90° Momento torcente 90 Ncm
Dati tecnici
G1M5
G2M5
Quota A20 [mm]
Quota B25 [mm]
Quota C105 [mm]
Quota D30 [mm]
Quota E24 [mm]
Quota F19 [mm]
Quota G17 [mm]
Peso130 [g]