Tassello orientabile
Serie SO-141

  • Tutti i tasselli in acciaio zincato con margine profilato per il centraggio Orientabile in qualsiasi punto della scanalatura del profilo e per
Dimensione installazione: SO-141
N° ordineG1Quota APeso
SO-14104000M412 [mm]2 [g]
SO-14105000M512 [mm]2 [g]