SFO15-45L

Ventose
Serie SFO

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica49 [N]
Forza di sollevamento10 [N]
Volume6.1 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota B15 [mm]
Quota D217.5 [mm]
Quota H min.19 [mm]
Quota H mass.28.5 [mm]
Quota L min.45 [mm]