SFO15-45TPU
Serie
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 49 [N] |
Forza di sollevamento | 10 [N] |
Volume | 6.1 [cm³] |
Tipo di connessione | 2 |
Quota B | 15 [mm] |
Quota D2 | 17.5 [mm] |
Quota H min. | 19 [mm] |
Quota H mass. | 28.5 [mm] |
Quota L min. | 45 [mm] |