SFO25-75L

Ventose
Serie SFO

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica139 [N]
Forza di sollevamento35 [N]
Volume20.4 [cm³]
Tipo di connessione2
Quota B25 [mm]
Quota D217.5 [mm]
Quota H min.22 [mm]
Quota H mass.34.5 [mm]
Quota L min.75 [mm]