SFO8-25

Ventose
Serie SFO

  • Impiego
    Superfici lunghe, strette e leggermente curvate
  • Particolarità
    Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica15 [N]
Forza di sollevamento3.5 [N]
Volume0.9 [cm³]
Tipo di connessione1
Quota B8 [mm]
Quota D210 [mm]
Quota H min.14.5 [mm]
Quota H mass.18.5 [mm]
Quota L min.25 [mm]