SFO8-25TPU
Serie
- Impiego
Superfici lunghe, strette e leggermente curvate - Particolarità
Compensa i dislivelli Effettua una corsa durante la fase di aspirazione Morsetto di antitorsione ad orecchio, in dotazione Molla in acciaio inox integrata per stabilizzare e conservare la forma della ventosa
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 15 [N] |
Forza di sollevamento | 3.5 [N] |
Volume | 0.9 [cm³] |
Tipo di connessione | 1 |
Quota B | 8 [mm] |
Quota D2 | 10 [mm] |
Quota H min. | 14.5 [mm] |
Quota H mass. | 18.5 [mm] |
Quota L min. | 25 [mm] |