SP120-10EPDM
Serie
- Impiego
Superfici ruvida, di struttura robusta ad es. lamiere striate e legno ecc... - Particolarità
Bordo di tenuta molto adattabile Piastr di base in alluminio robusta e molto resistente Sezione dei gommini in NBR per assorbimento di forze trasversali
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica | 628 [N] |
Volume | 131 [cm³] |
G1 | G1/4" |
Quota A | 2.5 [mm] |
Quota D1 | 120 [mm] |
Quota D2 | 128 [mm] |
Quota H | 15 [mm] |