SP160-10EPDM

Ventose
Serie SP

  • Impiego
    Superfici ruvida, di struttura robusta ad es. lamiere striate e legno ecc...
  • Particolarità
    Bordo di tenuta molto adattabile Piastr di base in alluminio robusta e molto resistente Sezione dei gommini in NBR per assorbimento di forze trasversali
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica1232 [N]
Volume277 [cm³]
G1G1/4"
Quota A2.5 [mm]
Quota D1160 [mm]
Quota D2168 [mm]
Quota H16 [mm]