SP80-7EPDM

Ventose
Serie SP

  • Impiego
    Superfici ruvida, di struttura robusta ad es. lamiere striate e legno ecc...
  • Particolarità
    Bordo di tenuta molto adattabile Piastr di base in alluminio robusta e molto resistente Sezione dei gommini in NBR per assorbimento di forze trasversali
Dati tecnici
Forza di aspirazione teorica274 [N]
Volume55 [cm³]
G1G1/4"
Quota A2.5 [mm]
Quota D180 [mm]
Quota D286 [mm]
Quota H14 [mm]