DVR40I4
distributori rotanti
Serie DVR
- Trasmissione compatta
Con questo distributore di energia pneumatica ed elettrica, non ci si deve più preoccupare di rotture cavi e profili d'interferenza non definiti nelle linee di alimentazione - Struttura piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Contatti in oro
Vi si consente flessibilità nella trasmissione, perché, partendo dalle correnti a basso flusso fino a 250 Volt e 6 Ampere, potete trasmettere tutto con un processo sicuro
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
Alimentazione elettrica | a 4 poli |
Intensità di corrente mass. | 3 [A] |
Tensione mass. | 24 [V] |
Accelerazione mass. | 22 [m/s²] |
Numero di giri massimo | 120 |
Numero di giri massimo | 720 [°/s] |
Rotondità +/- | 0.02 [mm] |
Planarità +/- | 0.02 [mm] |
Coppia continua | 1 [Nm] |
Coppia di allentamento | 1.5 [Nm] |
Pressione di esercizio mass. | 10 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 0.7 [kgcm²] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.39 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Supporto di fissaggio (antitorsione)
sostiene il distributore durante il movimento di rotazione - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore acciaio nitrurato - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Attacco aria diretto
sulla serie WWR - Sistema molleggiato
a doppio strato, a partire da DVR63 - Anello a frizione
rivestimento in oro indurito può trasmettere corrente a basso flusso - Fino a 8 passaggi pneumatici integrati
per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione - Alimentazione elettrica fino a 12 poli
per trasmissione segnali senza cavi senza cavi elettrici soggetti a torsioni