WWR63

Tipo di connessioneNumero contattiFilettatura di collegamentoTensione di esercizioTensione di esercizioCorrente nominaleFunzioneTipo di collegamentoProdotti
Conduttore libero 20 - 60 [V AC] 75 [V DC] 3 [A] Corrente di segnale Canali molla mostra altro
Conduttore libero 32 - 60 [V AC] 75 [V DC] 3 [A] Corrente di segnale Canali molla mostra altro
Connettore rotondo 12 M12 30 [V AC] - 1.5 [A] Corrente di segnale Canali molla mostra altro
Connettore rotondo 4 M8 60 [V AC] - 3 [A] Corrente di segnale Canali molla mostra altro
Connettore rotondo 8 M12 30 [V AC] - 2 [A] Corrente di segnale Canali molla mostra altro
Connettore rotondo 8 M8 - 30 [V DC] 1.5 [A] Corrente di segnale con collegamento diretto a UR Canali molla mostra altro
- - - - - - Protezione per la parte fissa - mostra altro