Smart Communication Module
Serie SCM

  • Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
  • Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
  • La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
  • Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
  • Fino a 15 pezzi diversi possono essere predisposti per una pinza
N° ordineAdatto per tipo di robotAdatto per tipo di controlloreLogica IO
SCM-C-00-00-AIndipendente dal costruttoreIndipendente dal costruttorePNP
SCM-C-01-00-AUniversal RobotsRobot universali - OEMPNP
SCM-C-02-01-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000PNP
SCM-C-02-02-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000 NPNNPN
SCM-C-02-11-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-microPNP
SCM-C-02-12-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-micro NPNNPN
SCM-C-03-01-ADENSODenso - RC8A (mano IO)PNP
SCM-C-05-00-AABB CRB 15000 GoFaABB - OmniCore C30PNP
SCM-C-05-10-AABB CRB 1100 SWIFTIABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-20-AABB IRB1100ABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-30-AABB IRB 14050 YuMiABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-06-00-AABB IRB 14000 YuMiABB - IRC5 (IRB14000 interno)PNP
  1. Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
  2. Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
  3. Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
  4. IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
  5. Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
  1. Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza