SB40-B

Ganasce rotanti
Serie SB

"L'Economico"

  • Concentrarsi sull'essenziale
    Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione
  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Angolo di rotazione flessibile
    90° o 180°, lo decidete voi con l'aiuto delle battute in dotazione. Così siete flessibili e dovete prendervi cura di un solo prodotto nel vostro sistema
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa elastomero
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • 2 posizioni effettuabili
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Angolo di rotazione 90°
  • Angolo di rotazione 180°
  • Perno
  • Posizioni finali regolabili +/- 3
Dati tecnici
Angolo di rotazione90 / 180 [°]
Momento torcente per ganascia0.3 [Nm]
Angolo di rotazione regolabile +/-3 [°]
Ripetibilità +/-0.5 [°]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.7 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo4 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso (la coppia)0.7 [kg]
FD385 [N]
FZ385 [N]
Benefici nel dettaglio
  1. Albero primario
    albero esagonale o circolare con chiavetta, a seconda della versione posizionamento veloce ed economico degli utensili di presa per applicazioni specifiche
  2. Albero primario con doppio supporto di cuscinetti
    assorbimento elevato di forze e momenti
  3. Battuta
    angolo di rotazione da 90 e 180° stabile, con superficie di battuta in Fibroflex
  4. Rilevamento della posizione
    rilevamento dei fine corsa 0° e 90° (oppure180°) mediante sensori induttivi integrato nella carcassa, senza ulteriori ingombri
  5. Posizione di fine corsa
    +/- 3° fine corsa regolabile
  6. Trasmissione della forza
    cinghia dentata stabile con nucleo in acciaio non rumorosa, affidabile, lunga durata
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto