Unità rotanti piatte
Serie MSF

"L'Individuale"

  • Qui siete voi a decidere!
    Con collegamento a flangia o albero rotante, con deceleratore idraulico o senza: grazie alle numerose varianti disponibili, trovate sempre ciò di cui avete bisogno
  • Struttura piatta
    La trasmissione a doppio pistone e la conseguente struttura compatta consente un montaggio estremamente agevole dell'unità. Così potete installare la vostra unità risparmiando spazio
  • Angolo di rotazione regolabile illimitatamente
    Grazie all'angolo di rotazione completamente regolabile, potete avere una maggiore personalizzazione e flessibilità, riducendo ulteriormente i tempi di attrezzaggio
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa elastomero
  • Trasmissione oleodinamica
  • IP41
  • Sensore magnetico
  • Perno
  • Flangia
Dimensione installazione: MSF34
N° ordineAngolo di rotazioneMomento torcenteDecelerazione dei fine corsa da
MSF34N-F00190 / 180 [°]0.4 [Nm]Elastomero
MSF34S-F00190 / 180 [°]0.4 [Nm]PowerStop
MSF34N-F00290 / 180 [°]0.4 [Nm]Elastomero
MSF34S-F00290 / 180 [°]0.4 [Nm]PowerStop
MSF34N-D290 / 180 [°]0.3 [Nm]Elastomero
MSF34S-D290 / 180 [°]0.3 [Nm]PowerStop
Dimensione installazione: MSF40
N° ordineAngolo di rotazioneMomento torcenteDecelerazione dei fine corsa da
MSF40N-F00190 / 180 [°]0.7 [Nm]Elastomero
MSF40S-F00190 / 180 [°]0.7 [Nm]PowerStop
MSF40N-F00290 / 180 [°]0.7 [Nm]Elastomero
MSF40S-F00290 / 180 [°]0.7 [Nm]PowerStop
MSF40N-D290 / 180 [°]0.6 [Nm]Elastomero
MSF40S-D290 / 180 [°]0.6 [Nm]PowerStop
Dimensione installazione: MSF44
N° ordineAngolo di rotazioneMomento torcenteDecelerazione dei fine corsa da
MSF44N-F00190 / 180 [°]1.2 [Nm]Elastomero
MSF44S-F00190 / 180 [°]1.2 [Nm]PowerStop
MSF44N-F00290 / 180 [°]1.2 [Nm]Elastomero
MSF44S-F00290 / 180 [°]1.2 [Nm]PowerStop
MSF44N-D290 / 180 [°]1 [Nm]Elastomero
MSF44S-D290 / 180 [°]1 [Nm]PowerStop
  1. Valvola di regolazione
    per regolare la velocità di rotazione in dotazione
  2. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Ancoraggio utensili
    fornibile anche in versione flangiata con perno
  5. Trasmissione della forza
    cremagliera e ruota dentata
  6. Fino a 2 passaggi aria integrati
    per alimentazione dell'aria integrata il gruppo dei cavi non è coinvolto nella rotazione
  7. Scanalatura di rilevamento
    per il posizionamento dei sensori magnetici
  8. deceleratori idraulici integrati con tecnologia della scanalatura a spirale
    decelerazione dei fine corsa regolabile