GEH8660-B

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH8000

"Il Forte"

  • Elevata forza di presa
    Grazie alla elevata forza di presa potete maneggiare voi stessi i pezzi più pesanti in piena sicurezza
  • Servomotore
    La regolazione di posizione, velocità o forza in combinazione con un sistema di autorallentamento meccanico garantisce il massimo della funzionalità
  • Multibus
    Così potete essere flessibili: PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP o EtherCat, decidete voi che cosa si armonizza meglio con il vostro sistema
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dati tecnici
AzionamentoServomotore AC
Corsa per ganascia60 [mm]
Forza di tenuta (per carico di apertura 100%) mass.3200 [N]
Forza di tenuta min.200 [N]
Autorallentamentomeccanico
Trasmissione della forzaCremagliera / ingranaggio a vite
Tempo di chiusura/apertura per corsa massima1.5 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso9.4 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Alimentazione
    cavo trasduttore con connettore a spina cavo trasduttore con presa
  2. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  3. Azionamento
    servomotore AC
  4. Ganascia
    acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida lineare precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti carrello di guida con raschiatore per ambienti con condizioni estreme
  6. Fissaggio e posizionamento
  7. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  8. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere