HRC-07-112331


Serie

  • Costruita secondo le raccomandazioni BG / DGUV
  • Certificazione BG/DGUV
  • Flessibilità grazie al rilevamento integrato del pezzo sull'intera corsa
  • Tecnica di azionamento senza spazzole
  • Autorallentamento meccanico per la movimentazione in sicurezza anche con arresto d'emergenza
aggiungi al carrello richieste aggiungi al confronto
Equipaggiamento/Opzioni
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • IO-Link
Dati tecnici
ComandoIO-Link
Rilevamento della posizione integratocon dati di processo
Corsa per ganascia20 [mm]
Adatto per tipo di robotABB IRB 14000 / 14050 YuMi
Design HRC secondo ISO/TS 15066
Modulo HRCcollaborativa
Gestione dei caviinterna
Tipo di Azionamentoelettriche
Autorallentamentomeccanico
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066<140 [N]
Tempo di azionamento0,03 [s]
Peso proprio della ganascia montata max.0,05 [kg]
Lunghezza ganascia mass.60 [mm]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Temperatura di esercizio5 ... +60 [°C]
Tensione24 [V]
Corrente assorbita mass.1 [A]
Percorso minimo per ganascia0.5 [mm]
Protezione di IEC 60529IP40
Peso0.31 [kg]