Serie

  • Costruita secondo le raccomandazioni BG / DGUV
  • Certificazione BG/DGUV
  • Flessibilità grazie al rilevamento integrato del pezzo sull'intera corsa
  • Tecnologia valvole integrata
  • Mantenimento della forza di presa per la movimentazione in sicurezza anche con arresto d'emergenza
  • Indicatore di stato a 360° grazie alla fascia LED integrata
  • Comunicazione bidirezionale per i dati di processo e di servizio (bus di campo aperto)
Dimensione installazione: HRC-05
N° ordineAdatto per tipo di robotDesign HRC secondo ISO/TS 15066Modulo HRC
HRC-05-072836ISO TK 50collaborativa
HRC-05-080659Yaskawa HC10 / HC10 DTcollaborativa