HRC-04-072810


Serie

  • Costruita secondo le raccomandazioni BG / DGUV
  • Certificazione BG/DGUV
  • Flessibilità grazie al rilevamento integrato del pezzo sull'intera corsa
  • Tecnologia valvole integrata
  • Mantenimento della forza di presa per la movimentazione in sicurezza anche con arresto d'emergenza
  • Indicatore di stato a 360° grazie alla fascia LED integrata
  • Comunicazione bidirezionale per i dati di processo e di servizio (bus di campo aperto)
aggiungi al carrello richieste aggiungi al confronto
Dati tecnici
Adatto per tipo di robotISO TK 50
Design HRC secondo ISO/TS 15066
Modulo HRCcollaborativa
Gestione dei caviesterna
Tipo di Azionamentopneumatiche
ComandoIO-Link
Corsa per ganascia6 [mm]
Forza di presa in chiusura130 [N]
Forza di presa secondo la norma ISO/TS 15066<140 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla40 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.04 [s]
Ripetibilità +/-0.025 [mm]
Tecnologia valvole integrata
Rilevamento della posizione integratocon dati di processo
Corrente assorbita mass.0.10 [A]
Tensione24 [V]
Pressione di esercizio4 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio+5 ... +50 [°C]
Volume d'aria per ciclo5.4 [cm³]
Protezione di IEC 60529IP40
Peso0.74 [kg]