Serie

  • Costruita secondo le raccomandazioni BG / DGUV
  • Certificazione BG/DGUV
  • Posizionamento flessibile delle ganasce mediante servo tecnologia
  • Tecnica di azionamento senza spazzole
  • Autorallentamento meccanico per la movimentazione in sicurezza anche con arresto d'emergenza
  • Diverse modalità di azionamento quali modalità di forza, modalità di posizionamento o modalità di preposizionamento forza ecc.
  • Indicatore di stato a 360° grazie alla fascia LED integrata
  • Comunicazione bidirezionale per i dati di processo e di servizio (bus di campo aperto)
Dimensione installazione: HRC-01
N° ordineAdatto per tipo di robotDesign HRC secondo ISO/TS 15066Modulo HRC
HRC-01-101670ISO TK 50cooperativa
HRC-01-102270ISO TK 50cooperativa
HRC-01-102975Yaskawa HC10 / HC10 DTcooperativa
HRC-01-102976Yaskawa HC10 / HC10 DTcooperativa