Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Corsa per allargatore regolabile
    Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata
  • Rilevamento tramite sensori magnetici
    Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dimensione installazione: GS65
N° ordineCorsa per allargatore regolabile min.Corsa per allargatore regolabile mass.Corsa in espulsione
GS65-B3 [mm]6 [mm]5 [mm]
Dimensione installazione: GS810
N° ordineCorsa per allargatore regolabile min.Corsa per allargatore regolabile mass.Corsa in espulsione
GS810-B4 [mm]8 [mm]10 [mm]
Dimensione installazione: GS1015
N° ordineCorsa per allargatore regolabile min.Corsa per allargatore regolabile mass.Corsa in espulsione
GS1015-B1.6 [mm]10 [mm]15 [mm]
  1. Espulsore
    per spingere l’O-Ring in sede
  2. Regolazione corsa
    per regolare la corsa di apertura
  3. Alimentazione
    possibile su più lati
  4. Azionamento
    due cilindri pneumatici a semplice effetto
  5. Trasmissione della forza
    diretta mediante cono
  6. Fissaggio e posizionamento
    assiale, sul fondo della pinza
  7. Scanalatura di rilevamento
    per il posizionamento dei sensori magnetici
  8. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  9. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate