HM1078NC
Pinze magnetica
Serie HM1000
- Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
Grazie ai magneti retrattili, il vostro pezzo viene tenuto in modo sicuro anche in caso di caduta di pressione - Piastra di contatto che aumenta il coefficiente di attrito
Elevata dinamica nella vostra applicazione e protezione del pezzo garantite dagli o-ring facili da sostituire - Forza adesiva residua sotto 1N
La superficie di contatto demagnetizzata assicura un posizionamento sicuro del vostro pezzo
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
Dati tecnici
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +80 [°C] |
Volume d'aria per ciclo | 75 [cm³] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Fissaggio e posizionamento
mediante disco di centraggio e filettatura - Molla
per il ripristino della posizione del pistone mantenimento sicuro della forza di presa in caso di mancanza d‘aria - Magnete permanente
forza di bloccaggio magnetica elevata non necessita di nessuna fonte di tensione - Sicura di trasporto
- Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - cilindro pneumatico a semplice effetto
necessario un unico tubo pneumatico ritorno a molla - Piastra di contatto
facile da sostituire con O-Ring integrato per aumentare il coefficiente d‘attrito