LG35-39

Pinze per presa dall'interno
Serie LGG

  • Protezione delle superfici grazie ai gommini
    Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti
  • Tenuta sicura
    Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata
  • Azionamento diretto
    Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP54
  • Non richiede manutenzione
Dati tecnici
Corsa totale sul Ø4.5 [mm]
Diametro di serraggio d min.34.5 [mm]
Diametro di serraggio D mass.39.0 [mm]
Forza di presa in avanzamento300 [N]
Tempo di avanti / indietro0.2 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo5 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.15 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø7 [mm]
F11.5 [mm]
G9 [mm]
K Ø34 [mm]
L56 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Benefici nel dettaglio
  1. Alimentazione
    assiale a partire da LG35-39 assiale e radiale
  2. Fissaggio
    mediante accoppiamento, filettatura e controdado
  3. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore senza danneggiamenti della membrana di gomma in caso di corsa a vuoto
  4. Presa diretta mediante gommini
    forza di tenuta elevata mediante ottimo coefficiente di attrito, circa 0,5 per gommino
  5. Presa mediante membrana di gomma a semplice effetto
    comando semplificato ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria forza di presa regolabile mediante pressione (2 – 6 bar)
  6. Nucleo interno
    consente di risparmiare tempo ciclo e volume d’aria (a partire da LG35-39)