MGD803NC

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie MGD800

"Il Superiore"

  • Possibilità di ganasce più lunghe quasi del 100% in più rispetto al benchmark
    Il massimo assorbimento di forze e momenti vi consente l'utilizzo anche con una dinamica elevata
  • Miglior rapporto prezzo-prestazione
    Riduce i vostri costi di acquisto e accelera il ROI della vostra applicazione
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
Dati tecnici
Corsa per ganascia3 [mm]
Forza di presa in chiusura110 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla32 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.03 [s]
Ripetibilità +/-0.02 [mm]
Pressione di esercizio min.4 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo2.4 [cm³]
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-16
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso0.11 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  3. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Alimentazione
    possibile su più lati
  5. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato
  6. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    molla integrata nel cilindro come riserva di forza (dalla taglia 803)
  7. Rilevamento della posizione
    magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  8. Guida piatta precisa
    assorbimento elevato di forze e momenti