GP240-B

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP200

"Il Flessibile"

  • Regolazione della corsa illimitata
    Tramite una vite di regolazione potete regolare la corsa in base alle vostre esigenze
  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Protetto dallo sporco
    Grazie ai raschiatori montati sulle guide potete utilizzare la pinza anche in condizioni ambientali difficili
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Molla in chiusura C
  • IP40
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
  • Con pressurizzazione
Dati tecnici
Corsa per ganascia20 [mm]
Forza di presa in chiusura510 [N]
Forza di presa min. assicurata dalla molla75 [N]
Tempo di chiusura0.1 [s]
Tempo di apertura0.1 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.5 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo49 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso1.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Regolazione corsa
    corsa in apertura regolabile a piacere vite di regolazione in dotazione
  2. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  3. Guida quadra
    assorbimento elevato di forze e momenti
  4. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  6. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici
  7. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Alimentazione
    possibile su più lati