KBH2510DS1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWES | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | mostra variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG | mostra variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2200 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 100 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione