KBH3010AS1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 1115 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione