KBH3010BS1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 1115 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione