KBH3012CS1A
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 128 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.8 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione