KBH3012ES1
Serie KBH
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - estremamente di lunga durata
fino a 10 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3000 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 100.0 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 111.5 |
Pressione di esercizio mass. | 110.0 [bar] |
Pressione di esercizio min. | 5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - Molla di ritorno
integrato a livello nelle ganasce - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- Membrana
per la pressurizzazione - Raschiatore
può essere ordinato come opzione